![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CXS Series デュアルロッドシリンダ 基本タイプ
●薄形·コンパクト·高精度のガイド機能を持つピック&プレース用
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
軸受の種類 | L | ボールブッシュ形 |
チューブ内径 | 10 | チューブ内径 10mm |
ポートねじの種類 | - | MねじまたはRc1/8 |
シリンダストローク | 10 | シリンダストローク 10mm |
オートスイッチ | Y59BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | CXSL10BPS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |