製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
CXSJ Series 潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ | CXSJ |
![]() |
CXS Series 潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 デュアルロッドシリンダ | CXS□M |
![]() |
CX2 Series スライドユニット/両ロッド形 | CX2 |
![]() |
CXWL Series スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受 | CXWL |
![]() |
CXWM Series スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 | CXWM |
![]() |
CXSJ Series デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ | CXSJ |
![]() |
CXS Series デュアルロッドシリンダ 基本タイプ | CXS |
![]() |
CXS Series デュアルロッドシリンダ エアクッション付 | CXS |
![]() |
CXS Series デュアルロッドシリンダ 戻り側エンドロック付 | CXS |
![]() |
CXSW Series デュアルロッドシリンダ 両ロッドタイプ | CXSW |
![]() |
CUX Series 低速シリンダ 複動:片ロッド | CUX |
![]() |
25A-CXSJ Series 二次電池対応 デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ | 25A-CXS |
![]() |
25-CXSJ-X2053 Series 二次電池対応 デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ 特注品 | 25-CXSJ |
![]() |
25A-MSQ Series 二次電池対応 ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 高精度形 サイズ:10,20,30,50 | 25A-MSQA |
![]() |
C75 Series ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形/複動·片ロッド | C75 |
![]() |
C75W Series ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形/複動·両ロッド | C75W |
![]() |
C75 Series ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形/単動·押出し、引込み | C75 |
![]() |
C75-X3242 Series エアシリンダ 無調整エアクッションタイプ チューブ内径:Φ32,Φ40 | C75 |
![]() |
C75-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ/複動·片ロッド | C75 |