![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CXSJ Series デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ
●デュアルロッドシリンダCXSシリーズをコンパクトにし4方向からのオートスイッチの確認が可能さらに軸方向配管も選択可能(チューブ内径6,10)
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| 軸受の種類 | M | すべり軸受 |
| チューブ内径 | 10 | チューブ内径 10mm |
| ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ6~Φ25)、Rc1/8(Φ32) |
| 配管形式 | - | 標準配管(Φ6~Φ32) |
| シリンダストローク | 75 | シリンダストローク 75mm |
| オートスイッチ | M9BA | 耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
| オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| - | CXSJM10-PS | 交換部品 パッキンセット |
|
GR-S-010 | グリスパック |
|
GR-S-020 | グリスパック |


