![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CXS2 Series デュアルロッドシリンダ/基本タイプ
●許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
●最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
●最大標準ストロークを拡大
●取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
●ダブルピストンにより推力2倍
●デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
●最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
●最大標準ストロークを拡大
●取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
●ダブルピストンにより推力2倍
●デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
軸受の種類 | M | すべり軸受 |
チューブ内径 | 10 | チューブ内径 10mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ6~Φ20)、Rc(Φ25,Φ32) |
シリンダストローク(mm) | 100 | シリンダストローク 100mm |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし 磁石内蔵シリンダ |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
- | CXS2M10APS | 交換部品 パッキンセット |