![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CUJ Series ミニフリーマウントシリンダ Φ12-Φ20
●CUと比較し、全長64%短縮し、容積70%減少を可能にした省スペース
シリンダ
●オートスイッチ付(CDUJシリーズ:CDUJ)
シリンダ
●オートスイッチ付(CDUJシリーズ:CDUJ)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | - | オートスイッチなし |
取付方向 | B | 横方向取付 |
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
シリンダストローク | 5 | シリンダストローク 5mm |
作動方式 | D | 複動形 |
ロッド先端ねじ | - | ロッド先端めねじ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
M4X25L | 取付ボルト |
![]() |
CUJB16-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
GR-L-005 | グリスパック |
![]() |
GR-L-010 | グリスパック |
- | GR-L-150 | グリスパック |