![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CU Series フリーマウントシリンダ 複動·片ロッド
●シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ
●オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
●オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | - | オートスイッチなし |
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
ポートねじの種類 | - | M5X0.8 Rc1/8 |
シリンダストローク | 5 | シリンダストローク 5mm |
ストローク調整記号 | - | なし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | MU-S025 | 磁気シールド板 |
![]() |
NTJ-015C | ロッド先端ナット 炭素鋼 |
![]() |
CU16D-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |