WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
CS2L160-500

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: CS2 Series エアシリンダ
●標準形(片ロッド、両ロッド)にø320を追加[New]
●ロングストローク(Φ180~Φ320)を追加[New]
●軽量:質量 最大65%削減(39.1kg → 13.4kg)
●高剛性:許容横荷重 最大900N
●作業性向上:配管ポートを軸方向に集約し、配管の自由度を向上
 (軸方向集約配管形)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
オートスイッチ付 - オートスイッチなし
取付支持金具 L フート形
チューブ内径 160 チューブ内径 160mm
ポートねじの種類 - Rc
シリンダストローク 500 シリンダストローク 500mm
シリンダ追記号 - ジャバラなし
ストローク調整記号 - なし
デュアルストロークマーク - デュアルストロークマークなし
シリンダストローク2 - シリンダストローク2なし
シリンダ追記号2 - ジャバラなし
オートスイッチ - オートスイッチなし
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
BBA1 ステンレス製オートスイッチ取付ビスセット
CS2-L16 フート形
CS2-160A-PS パッキンセット

Go Top