![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CS1 Series エアシリンダ 標準形:給油·無給油タイプ·エアハイドロタイプ
●角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
●オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
※エアハイドロタイプは、Φ125、Φ140、Φ160のみとなります
●オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
※エアハイドロタイプは、Φ125、Φ140、Φ160のみとなります
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
取付支持金具 | C | 一山クレビス形 |
チューブ材質 | - | アルミチューブ:ボアサイズ125、140、ストローク1000mm以下;ボアサイズ160、ストローク1200mm以下。鉄チューブ:ボアサイズ125、140、ストローク1001mm以上;ボアサイズ160、ストローク1201mm以上;ボアサイズ180~300。 |
形式 | N | 無給油タイプ |
チューブ内径 | 125 | チューブ内径 125mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 300 | シリンダストローク 300mm |
シリンダ追記号 | - | 両側クッション付(エアハイドロタイプはクッショなし) |
ストローク調整記号 | - | なし |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
シリンダ追記号2 | - | 両側クッション付(エアハイドロタイプはクッショなし) |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
第2種圧力容器該非 | - | 該当 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
- | BBA1 | ステンレス製オートスイッチ取付ビスセット |
- | CS1N125A-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
CS1-C12 | 一山クレビス |
![]() |
I-12 | 一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-12 | Y形二山ナックルジョイント |
![]() |
NT-12 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
IY-12 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |