WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
CRP10-S1-BP-KV

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: CRP Series コンパクトコンプレッサ
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
コントローラ取付方法 S ねじ取付
ケーブル長さ 1 1m
吸込ポート用サイレンサ B 品番:ANB1-01 騒音(正圧時):55dB
高精度デジタル圧力スイッチ P 品番:ISE20A-Y-01-J-X603
残圧抜き回路用ワンタッチ管継手付チェックバルブ K 品番:AKH06-00 適用チューブ外径:Φ6
残圧抜き回路用3ポートソレノイドバルブ V 品番:V124-5LU-M5


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ANB1-01 サイレンサ
ISE20A-Y-01-J-X603 デジタル圧力スイッチ
AKH06-00 チェックバルブ
V124-5LU-M5 3ポートソレノイドバルブ
AN05-M5 サイレンサ

Go Top