![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CRB2 Series ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
●オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能
●ダイレクトマウント可能
●接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
●低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
●角度調整付にて任意の角度に調整可能
●オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
●ダイレクトマウント可能
●接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
●低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
●角度調整付にて任意の角度に調整可能
●オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | - | オートスイッチなし |
取付支持金具 | B | 基本形 |
軸形式 | S | 片軸:一面取(サイズ10~30);キー(サイズ40) |
角度調整ユニット | - | なし |
サイズ | 40 | 40 |
揺動角度 | 180 | 180° |
ベーン形式 | S | シングルベーン |
接続ポート位置 | - | ボディ側面 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
P611010-1M | オートスイッチユニット |
![]() |
P811050-3 | 角度調整ユニット |
![]() |
P811050-4M | 角度調整ユニット |
![]() |
P811050-4 | 角度調整ユニット |
- | P211010-10 | ジョイントユニット |
![]() |
P611010-1 | オートスイッチユニット |
![]() |
P611010-8 | ジョイントユニット |
![]() |
P611010-9 | ジョイントユニット |
![]() |
P811010-8M | スイッチブロックユニット |