![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CRB1 Series ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
●小型オートスイッチ取付可能!(D-M9□型)
●要部ステンレス仕様対応(オーダーメイド)
●ポート位置がボディ側面と軸方向の2種類
●取付方法:ダイレクト取付、フート形取付
●オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
●要部ステンレス仕様対応(オーダーメイド)
●ポート位置がボディ側面と軸方向の2種類
●取付方法:ダイレクト取付、フート形取付
●オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | - | オートスイッチなし |
取付支持金具 | B | 基本形 |
軸形式 | S | 片軸キー |
サイズ | 50 | 50 |
オプション1 | - | 標準形 |
揺動角度 | 90 | 90° |
ベーン形式 | S | シングルベーン |
接続ポート位置 | - | ボディ側面 |
オプション2 | - | 標準形 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準/Rc |