WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
CRA1BS30-90Z-X7

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: CRA1 Series ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ サイズ:30,50,63,80,100
●小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能
 オートスイッチ正面から取付可能
●質量最大14%削減
●クッション付
 クッションニードル調整が容易
●オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
オートスイッチ付 - オートスイッチなし
取付支持金具 B 基本形
軸形式 S 片軸
形式 - 空気圧タイプ
サイズ 30 サイズ 30
ポートの種類 - Rc
揺動角度 90 90°
クッション - エアクッションなし
オートスイッチ - オートスイッチなし
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 X7 耐熱形(100°C)


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
GR-S-010 グリスパック
P694010-20 エンドボスアセンブリ

Go Top