![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CQ2-R/V Series 耐水性向上形/複動·片ロッド
●水、クーラント液のかかる環境で使用可能
●耐水性向上2色表示式オートスイッチ付
●工作機械、食品機械、洗車機など
●耐水性向上2色表示式オートスイッチ付
●工作機械、食品機械、洗車機など
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
内蔵式磁石 | - | 内蔵式磁石なし |
取付支持金具 | B | 通し穴(標準) |
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
ポートねじの種類 | - | Rc/Mねじ |
耐水性向上シリンダ | R | パッキンNBR(ニトリルゴム) |
シリンダストローク | 20 | シリンダストローク 20mm |
ボディオプション | - | 標準(ロッド先端めねじ) |
オートスイッチ取付溝 | - | オートスイッチ取付溝なし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | XC6A | 止メ輪、ピストンロッド、ロッド先端ナットの材質ステンレス鋼 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
CQ-M5X50L | 取付ボルト |
- | CQ2B20R-PS | 交換部品 パッキンセット R NBR |