![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CQ2-R/V Series 耐水性向上形/複動·片ロッド
●水、クーラント液のかかる環境で使用可能
●耐水性向上2色表示式オートスイッチ付
●工作機械、食品機械、洗車機など
●耐水性向上2色表示式オートスイッチ付
●工作機械、食品機械、洗車機など
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
内蔵式磁石 | - | 内蔵式磁石なし |
取付支持金具 | A | 両端タップ |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ポートねじの種類 | - | Rc/Mねじ |
耐水性向上シリンダ | V | パッキンFKM(フッ素ゴム) |
シリンダストローク | 75 | シリンダストローク 75mm |
ボディオプション | M | ロッド先端おねじ |
オートスイッチ取付溝 | Z | Φ20、Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | XC6 | 止メ輪、ピストンロッド、ロッド先端ナットの材質ステンレス鋼 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
YA-03 | A形取付金具 |
![]() |
YB-03 | B形取付金具 |
![]() |
YU-03 | ジョイント |
- | CQ2B40V-PS | 交換部品 パッキンセット V FKM |
![]() |
I-G04SUS | 一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-G04SUS | 二山ナックルジョイント |
![]() |
NT-04SUS | ロッド先端ナット ステンレス鋼 |
![]() |
IY-G04-XC27 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |