![]() |
品番: |
仕様: CPA2 Series Pシリンダ(ポジショナ付シリンダ)
●入力信号(空気圧)に比例したシリンダ位置決めが可能
●補正動作機能付:負荷変動により位置ずれしても初期設定位置に戻ります
●補正動作機能付:負荷変動により位置ずれしても初期設定位置に戻ります
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
取付支持型式 | C | 1山クレビス形 |
ボア径 | 50 | 50mm |
ストローク | 100 | ストローク 100mm |
ジャバラ | - | ジャバラなし |
付属部品区分 | - | 付属品なし |