![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CP96 Series ISO(15552)規格準拠 エアシリンダ/標準形 複動·片ロッド
●シリーズ追加 CP96-W、CP96K、CP96KWシリーズ[New]
●オーダーメイド追加[New]
●軽量:最大15%減
●新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりタクトタイム短縮
●ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
●オーダーメイド追加[New]
●軽量:最大15%減
●新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりタクトタイム短縮
●ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチなし 磁石内蔵シリンダ |
取付支持金具 | B | 基本形 |
チューブ内径 | 50 | チューブ内径 50mm |
シリンダストローク | 600 | シリンダストローク 600mm |
ジャバラ付 | - | ジャバラなし |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
クッション | C | 両側エアクッション+ダンパクッション |
ジャバラ付2 | - | ジャバラなし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GKM16-32 | ロッドクレビス |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
CS95-50 | 交換部品 パッキンセット |