![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2015年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CP96-C →新品番を表示 |
仕様: CP96 Series ISO シリンダ:標準形 複動·片ロッド
●規格番号:ISO 15552
●クッションバルブの調整が容易
●CNOMO用溝、D-M9□、A9□用溝を4面に配置
●オートスイッチ付き(CP96SDシリーズ:CP96SD,CP96KD)
●クッションバルブの調整が容易
●CNOMO用溝、D-M9□、A9□用溝を4面に配置
●オートスイッチ付き(CP96SDシリーズ:CP96SD,CP96KD)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | - | オートスイッチなし |
取付支持金具 | C | 一山クレビス形 |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
シリンダストローク | 90 | |
ジャバラ付 | - | なし |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
ジャバラ付2 | - | なし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
E5040 | クレビス受け金具 |
![]() |
C5040 | 一山クレビス |
![]() |
GKM12-24 | ロッドクレビス |
![]() |
CS95-40 | 交換部品 パッキンセット |