![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CNA2 Series ロック付シリンダ/複動·片ロッド
●中間停止や非常停止·落下防止に適したロック付シリンダ
(両方向ロック)
●耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能
●オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
(両方向ロック)
●耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能
●オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | - | オートスイッチなし |
取付支持金具 | F | ロッド側フランジ形 |
チューブ材質 | - | アルミチューブ |
チューブ内径 | 50 | チューブ内径 50mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 350 | シリンダストローク 350mm |
シリンダ追記号 | - | ジャバラなし、両側エアクッション付 |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
シリンダ追記号2 | - | ジャバラなし、両側エアクッション付 |
ロック方向 | D | 両方向 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
CA2-F05 | フランジASSY |
![]() |
NT-05 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
CDP-3A | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
Y-05D | Y形二山ナックルジョイント |
![]() |
I-05A | I形一山ナックルジョイント |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
MB1-50Z-PS | パッキンセット |