![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CLM2 Series ファインロックシリンダ/複動·片ロッド
●中間停止や非常停止·落下防止に適したロック付シリンダ
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
●オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
●オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | - | オートスイッチなし |
形式 | - | 空気圧タイプ |
取付支持形式 | E | クレビス一体形 |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 100 | シリンダストローク 100mm |
ジャバラ付 | - | なし |
ロック作動方式 | E | スプリングロック(排気ロック) |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オートスイッチ取付金具 | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
CM-E032B | クレビス受け金具 |
![]() |
CD-S03 | クレビス受ケ用ピン |
![]() |
I-040B | 一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-040B | 二山ナックルジョイント |
![]() |
CDP-2 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
CDP-3 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
NT-04 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
SN-040B | 取付用ナット |
![]() |
TN-040B | トラニオンナット |