![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CLKG-X2095 Series ロック付クランプシリンダ スリムスタイル 標準磁石内蔵形
●Φ25をラインナップ
質量:380g、全長:186.7mm
(Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合)
●質量最大48%低減、全長18%短縮
質量:380g、全長:186.7mm
(Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合)
●質量最大48%低減、全長18%短縮
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
クレビス幅 | B | 12mm |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
シリンダストローク | 75 | シリンダストローク 75mm |
先端金具 | Y | 2山ナックルジョイント |
オプション | - | なし |
ロック方向 | B | 後退方向ロック |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし 磁石内蔵 オートスイッチ取付レールなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | X2095 | スリムスタイル |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
CKB-X2095-P02 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
CKG40-X2095-R075 | オートスイッチ取付金具ASSY |