製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
CG1R-Z Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 | CG1R-Z |
![]() |
CG1K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 | CG1K-Z |
![]() |
CG1-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | CG1-Z |
![]() |
CG1KW-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動·両ロッド | CG1KW-Z |
![]() |
CG1KR-Z Series エアシリンダ/ダイレクトマウント·ロッド回り止め形 | CG1KR-Z |
![]() |
CG1W-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·両ロッド | CG1W-Z |
![]() |
CBG1 Series エンドロックシリンダ | CBG1 |
![]() |
CG1-Z Series エアシリンダ/標準形:単動·押出し、引込み | CG1-Z |
![]() |
CG1K Series エアシリンダロ ッド回り止め形:複動 | CG1K |
![]() |
CG1KW Series エアシリンダ ロッド回り止め形:複動·両ロッド | CG1KW |
![]() |
CG1R Series エアシリンダ ダイレクトマウント形:複動 | CG1R |
![]() |
CG1Y Series スムースシリンダ | CG1Y |
![]() |
CG1 Series エアシリンダ 標準形:単動·押出し、引込み | CG1 |
![]() |
CG1 Series エアシリンダ 標準形:複動·片ロッド | CG1 |
![]() |
CG1W Series エアシリンダ 標準形:複動·両ロッド | CG1W |
![]() |
CG1KR Series エアシリンダ ダイレクトマウント·ロッド回り止め形 | CG1KR |
![]() |
CG1-Z Series エアシリンダ/耐水性向上シリンダ:複動·片ロッド | CG1-Z |
![]() |
CG1 Series 潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | CG1□M |
![]() |
CX2 Series スライドユニット/両ロッド形 | CX2 |
![]() |
CXWL Series スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受 | CXWL |
![]() |
CXWM Series スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 | CXWM |
![]() |
CL1 Series ロックアップシリンダ/複動·片ロッド | CL1 |
![]() |
CLG1 Series ファインロックシリンダ/複動·片ロッド | CLG1 |
![]() |
CLJ2 Series ファインロックシリンダ/複動·片ロッド | CLJ2 |
![]() |
CLM2 Series ファインロックシリンダ/複動·片ロッド | CLM2 |
![]() |
CLA2 Series ファインロックシリンダ/複動·片ロッド | CLA2 |
![]() |
CLA2W Series ファインロックシリンダ/複動·両ロッド | CLA2W |
![]() |
CLQ Series ロック付薄形シリンダ/複動·片ロッド | CLQ |
![]() |
CG1Y-Z Series スムースシリンダ 複動·片ロッド | CG1Y-Z |
![]() |
CUX Series 低速シリンダ 複動:片ロッド | CUX |
![]() |
CLKG-X2095 Series ロック付クランプシリンダ スリムスタイル 標準磁石内蔵形 | CLKG-X2095 |
![]() |
CLK2G/CLK2P Series ロック付クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ付 ロッド取付形 | CLK2G/CLK2P |
![]() |
CLK2 Series ロック付クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ付 バンド取付 | CLK2 |
![]() |
20-CG1 Series 銅系·フッ素系不可 エアシリンダ 標準形:複動·片ロッド | 20-CG1 |
![]() |
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | CG1 |
![]() |
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:単動·押出し、引込み Φ20, Φ25, Φ32, Φ40 | CG1 |
![]() |
CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ/耐水性向上シリンダ:複動·片ロッド | CG1 |