製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
CKZT Series パワークランプシリンダ コンパクトタイプ ベースタイプ チューブ内径:Φ25,Φ32 | CKZT25 |
![]() |
CKZT Series パワークランプシリンダ コンパクトタイプ クランプアーム | CKZT25 |
![]() |
CKZT Series パワークランプシリンダ コンパクトタイプ マニュアルハンドル付ロック仕様 チューブ内径:Φ25,Φ32 | CKZT40 |
![]() |
CKZT Series パワークランプシリンダ コンパクトタイプ マニュアルハンドル付 チューブ内径:Φ25,Φ32 | CKZT25 |
![]() |
CUJ Series ミニフリーマウントシリンダ | CUJ |
![]() |
CUK Series フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 単動:押出し·引込み | CUK |
![]() |
CUK Series フリーマウントシリンダ ロングストロークタイプ ロッド回り止め形 複動·片ロッド | CUK |
![]() |
CUK Series フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動·片ロッド | CUK |
![]() |
CU Series フリーマウントシリンダ 複動·片ロッド | CU |
![]() |
CU Series フリーマウントシリンダ 単動:押出し·引込み | CU |
![]() |
CU Series フリーマウントシリンダ ロングストロークタイプ 複動·片ロッド | CU |
![]() |
CU Series エアクッション付 フリーマウントシリンダ | CU |
![]() |
CX2 Series スライドユニット/両ロッド形 | CX2 |
![]() |
CXWL Series スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受 | CXWL |
![]() |
CXWM Series スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 | CXWM |
![]() |
CUX Series 低速シリンダ 複動:片ロッド | CUX |
![]() |
CKG1-Z Series クランプシリンダ 標準形オートスイッチ(バンド取付形/ロッド取付形) | CK1-Z/CKG1-Z |
![]() |
CKG1-Z/CKP1-Z Series クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ付 ロッド取付形 | CKG1-Z/CKP1-Z |
CKGA32 Series 耐強磁界オートスイッチD-P4DW□□型付(バンド取付形) | CKGA32 | |
![]() |
CKGA/CKPA Series クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ付 ロッド取付形 | CKGA/CKPA |
![]() |
CKG1/CKP1 Series クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ付 ロッド取付形 | CKG1/CKP1 |
![]() |
CKG1-X276 Series 固定形クランプシリンダ | CKG1-X276 |
![]() |
CKG1-XC88XC89XC91 Series アーク溶接用耐スパッタシリンダ クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ(ロッド取付形) | CKG1-XC88XC89XC91 |
![]() |
CK1/CKG1 Series クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ バンド取付形 | CK1/CKG1 |
![]() |
CKZ3T Series パワークランプシリンダ アーム | CKZ3T |
![]() |
CKZ3N Series パワークランプシリンダ NAAMS規格準拠 クランプシリンダ アーム | CKZ3N |
![]() |
CKZ3N Series パワークランプシリンダ NAAMS規格準拠 クランプシリンダ アームなし | CKZ3N |
![]() |
CKZT Series パワークランプシリンダ クランプシリンダ アームなし | CKZT |
![]() |
CKZT Series パワークランプシリンダ クランプシリンダ クランプアーム | CKZT |
![]() |
CKQP-X2371 Series ピンシフトシリンダ | CKQP-X2371 |
![]() |
CKQG-X2370 Series ピンシフトシリンダ | CKQG-X2370 |
![]() |
CKGA-XC88XC89XC91 Series アーク溶接用耐スパッタシリンダ クランプシリンダ(ロッド取付形) | CKGA-XC88XC89XC91 |
![]() |
CKZ25-R Series パワークランプシリンダ クランプアーム | CKZ25-R |
![]() |
CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム | CKZT40 |
![]() |
CKZT40-X2353 Series スリムラインパワークランプシリンダ | CKZT40-X2353 |
![]() |
CKZT25-X2345 Series パワークランプシリンダ | CKZT25-X2345 |
![]() |
CKZT Series パワークランプシリンダ マニュアルハンドル付ロック仕様 チューブ内径:Φ40 | CKZT40 |
![]() |
CKZT Series パワークランプシリンダ マニュアルハンドル付 チューブ内径:Φ40 | CKZT40 |
![]() |
CKZT Series パワークランプシリンダ ベースタイプ チューブ内径:Φ40 | CKZT40 |
![]() |
CKZT Series パワークランプシリンダ チューブ内径:Φ80 | CKZT80 |
![]() |
CKZT Series パワークランプシリンダ クランプアーム Φ80チューブ内径用 | CKZT80 |
![]() |
CK1/CKG1 Series クランプシリンダ 標準形オートスイッチ付 | CK1 |
![]() |
CKG1/CKP1 Series クランプシリンダ 強力磁石タイプ 耐強磁界オートスイッチ付 | CK1 |
![]() |
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ | CUJ-XB24 |