![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CKZT Series パワークランプシリンダ コンパクトタイプ クランプアーム
●軽量 重さ:580g(Φ25、ゴムカバーの場合)
●小型 幅:34mm、高さ:192.4mm (Φ25, アーム開度90º、ゴムカバーの場合)
●クランプ力:1100N (ø32、アーム長50mm、0.5MPa時)
●トグル機構による増力とロック機能
●耐スパッタ構造
●溶接磁界に対応した近接スイッチ付
●マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
●ゴムカバー、メタルカバー選択可能
●小型 幅:34mm、高さ:192.4mm (Φ25, アーム開度90º、ゴムカバーの場合)
●クランプ力:1100N (ø32、アーム長50mm、0.5MPa時)
●トグル機構による増力とロック機能
●耐スパッタ構造
●溶接磁界に対応した近接スイッチ付
●マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
●ゴムカバー、メタルカバー選択可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm |
アームパターン | C | 中央 |