製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
80-VT317 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 管接続口径 1/4 | VT | |
80-VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 耐オゾン仕様 | VT | |
![]() |
CX2 Series スライドユニット/両ロッド形 | CX2 |
![]() |
CXWL Series スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受 | CXWL |
![]() |
CXWM Series スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 | CXWM |
![]() |
CL1 Series ロックアップシリンダ/複動·片ロッド | CL1 |
![]() |
CLM2 Series ファインロックシリンダ/複動·片ロッド | CLM2 |
![]() |
CLG1 Series ファインロックシリンダ/複動·片ロッド | CLG1 |
![]() |
CLJ2 Series ファインロックシリンダ/複動·片ロッド | CLJ2 |
![]() |
CLA2 Series ファインロックシリンダ/複動·片ロッド | CLA2 |
![]() |
CLA2W Series ファインロックシリンダ/複動·両ロッド | CLA2W |
![]() |
CLQ Series ロック付薄形シリンダ/複動·片ロッド | CLQ |
![]() |
CUX Series 低速シリンダ 複動:片ロッド | CUX |
![]() |
CKG1-Z Series クランプシリンダ 標準形オートスイッチ(バンド取付形/ロッド取付形) | CK1-Z/CKG1-Z |
![]() |
CKG1-Z/CKP1-Z Series クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ付 ロッド取付形 | CKG1-Z/CKP1-Z |
CKGA32 Series 耐強磁界オートスイッチD-P4DW□□型付(バンド取付形) | CKGA32 | |
![]() |
CKGA/CKPA Series クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ付 ロッド取付形 | CKGA/CKPA |
![]() |
CKG-X2095 Series クランプシリンダ スリムスタイル 標準磁石内蔵形 | CKG-X2095 |
![]() |
CKG1-XC88XC89XC91 Series アーク溶接用耐スパッタシリンダ クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ(ロッド取付形) | CKG1-XC88XC89XC91 |
![]() |
CKG1/CKP1 Series クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ付 ロッド取付形 | CKG1/CKP1 |
![]() |
CK1/CKG1 Series クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ バンド取付形 | CK1/CKG1 |
![]() |
CKG1-X276 Series 固定形クランプシリンダ | CKG1-X276 |
![]() |
CKZ2N-X2346 Series スリムラインパワークランプシリンダ | CKZ2N-X2346 |
![]() |
CKZ3N Series パワークランプシリンダ NAAMS規格準拠 クランプシリンダ アームなし | CKZ3N |
![]() |
CKZ3N Series パワークランプシリンダ NAAMS規格準拠 クランプシリンダ アーム | CKZ3N |
![]() |
CKQP-X2371 Series ピンシフトシリンダ | CKQP-X2371 |
![]() |
CKQG-X2370 Series ピンシフトシリンダ | CKQG-X2370 |
![]() |
CKGA-XC88XC89XC91 Series アーク溶接用耐スパッタシリンダ クランプシリンダ(ロッド取付形) | CKGA-XC88XC89XC91 |
![]() |
CKZ25-R Series パワークランプシリンダ クランプアーム | CKZ25-R |
![]() |
CKZT40-X2353 Series スリムラインパワークランプシリンダ | CKZT40-X2353 |
![]() |
CKZT25-X2345 Series パワークランプシリンダ | CKZT25-X2345 |
![]() |
CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム | CKZT40 |
![]() |
CVM5 Series バルブ付エアシリンダ/複動·片ロッド | CVM5 |
![]() |
CVM5K Series バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 | CVM5K |
![]() |
CVJ3 Series バルブ付エアシリンダ/単動·押出し、引込み | CVJ3 |
![]() |
CVM3 Series バルブ付エアシリンダ/単動·押出し、引込み | CVM3 |
![]() |
CVJ5 Series バルブ付エアシリンダ/複動·片ロッド | CVJ5 |
![]() |
CV3 Series バルブ付エアシリンダ/複動 | CV3 |
![]() |
CV3K Series バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 | CV3K |
![]() |
CVS1 Series バルブ付エアシリンダ 複動 無給油タイプ | CVS1 |
![]() |
CVS1K Series バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:複動 無給油タイプ | CVS1K |
![]() |
CVM3K Series バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動·押出し、引込み | CVM3K |
![]() |
CKG1/CKP1 Series クランプシリンダ 強力磁石タイプ 耐強磁界オートスイッチ付 | CK1 |
![]() |
CK1/CKG1 Series クランプシリンダ 標準形オートスイッチ付 | CK1 |