![]() |
品番: |
仕様: CKG1-X276 Series 固定形クランプシリンダ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
マグネット付 | G | マグネット内蔵 |
クレビス幅 | B | 19.5mm |
チューブ内径 | 50 | チューブ内径 50mm |
シリンダストローク | 125 | シリンダストローク 125mm |
先端金具 | YA | 2山ナックルジョイント M6 タップ付 |
オプション | - | なし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし 磁石内蔵 スイッチ取付ロッドなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
シリンダ取付位置 | A | ロッドカバー正面より見て左クレビス |