![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CKG1/CKP1 Series クランプシリンダ 強力磁石タイプ 耐強磁界オートスイッチ付
●質量:7%削減(1.96kg→1.82kg)
●3タイプのクレビス幅:12.5mm、16.5mm、19.5mm
使用用途にあった選択が可能
●既存製品CK1シリーズと取付寸法の互換性あり
●スイッチ取付ロッド・配管ポート:3方向に取付可能
●多種のオートスイッチが取付可能
耐強磁界オートスイッチ、標準形オートスイッチ
●3タイプのクレビス幅:12.5mm、16.5mm、19.5mm
使用用途にあった選択が可能
●既存製品CK1シリーズと取付寸法の互換性あり
●スイッチ取付ロッド・配管ポート:3方向に取付可能
●多種のオートスイッチが取付可能
耐強磁界オートスイッチ、標準形オートスイッチ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
使用オートスイッチの種類 | G | 標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 |
クレビス幅 | A | 16.5mm |
チューブ内径 | 63 | 63mm |
ねじの種類 | - | Rc1/4 |
シリンダストローク | 75 | シリンダストローク 75mm |
先端金具 | Y | 2山ナックルジョイント(M6 タップなし) |
オプション | L | フート |
オートスイッチ | P4DWSC | 耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
CK-P04 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
CKA-Y04 | 二山ナックルジョイント M6タップなし |
![]() |
CK-L04 | フート金具 |