![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2025年2月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CKG1-P1-Z1 →新シリーズで選定する |
仕様: CKG1-Z/CKP1-Z Series クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ付 ロッド取付形
●チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
●ねじ調整構造により速度調整が容易
●スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません
●3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能
D-P3DW型、D-P4DW型対応(CKG1)
D-P79WSE型、D-P74L/Z型対応
●アーク溶接用耐スパッタシリンダ対応(-XC88/-XC89/-XC91)(CKG1のみ)
●ねじ調整構造により速度調整が容易
●スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません
●3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能
D-P3DW型、D-P4DW型対応(CKG1)
D-P79WSE型、D-P74L/Z型対応
●アーク溶接用耐スパッタシリンダ対応(-XC88/-XC89/-XC91)(CKG1のみ)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
機種 | G | 標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 |
クレビス幅 | A | 16.5mm |
チューブ内径 | 50 | 50mm |
ねじの種類 | - | Rc1/4 |
シリンダストローク | 100 | シリンダストローク 100mm |
先端金具 | YA | 2山ナックルジョイント M6 タップ付 |
オプション | D | ドグ金具 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし 磁石内蔵 スイッチ取付ロッドなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
CK-P04 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
CKA-YA04 | 二山ナックルジョイント M6タップ付 |
![]() |
CK-D04 | ドグ金具 |