![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2025年2月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CKG1-Z1 →新シリーズで選定する |
仕様: CKG1-Z Series クランプシリンダ 標準形オートスイッチ(バンド取付形/ロッド取付形)
●チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
●ねじ調整構造により速度調整が容易
●スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません
●3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能
D-P3DW型、D-P4DW型対応(CKG1)
D-P79WSE型、D-P74L/Z型対応
●アーク溶接用耐スパッタシリンダ対応(-XC88/-XC89/-XC91)(CKG1のみ)
●ねじ調整構造により速度調整が容易
●スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません
●3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能
D-P3DW型、D-P4DW型対応(CKG1)
D-P79WSE型、D-P74L/Z型対応
●アーク溶接用耐スパッタシリンダ対応(-XC88/-XC89/-XC91)(CKG1のみ)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
標準磁石内蔵形 | G | 標準磁石内蔵形 |
クレビス幅 | A | 16.5mm |
チューブ内径 | 40 | 40mm |
ねじの種類 | - | Rc1/4 |
シリンダストローク | 75 | シリンダストローク 75mm |
先端金具 | Y | 2山ナックルジョイント M6 タップなし |
オプション | - | なし |
オートスイッチ | M9NWM | 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オートスイッチ取付形態 | - | バンド取付 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
CK-P04 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
CKA-Y04 | 二山ナックルジョイント M6タップなし |
- | CK1A40-PS | 交換部品 パッキンセット |