![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CJP Series ピンシリンダ 単動·押出し
●Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能
●Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能
●オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
●Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能
●オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
支持形式 | B | パネル取付形 |
チューブ内径 | 6 | チューブ内径 6mm |
シリンダストローク | 15 | シリンダストローク 15mm |
ホースニップルの種類 | - | ホースニップルなし |
ロッド先端ねじの有無 | - | ねじあり |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
CJPS6-G | 交換部品 ガスケット |
![]() |
NTP-006 | ロッド先端ナット 材質:鋼 |
![]() |
SNPS-006 | 取付用ナット |