WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
CJ2B16-60

CADプレビュー2D/3D CAD

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  

2013年6月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CJ2-Z

新シリーズで選定する
仕様: CJ2 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
●エアクッション付は1000mm/sの高速駆動が可能
●オートスイッチ付(CDJ2シリーズ:CDJ2、CDJ2W、CDJK2、CDJ2Z、CDJ2ZW、
 CDJ2□Q、CDJ2RA、CDJ2RK、CDBJ2)

※CJ2シリーズは2013年9月生産終了しました(Φ6、エンドロック形CBJ2は除く)
 CJ2-Zシリーズをご選定願います
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
オートスイッチ付 - オートスイッチなし
取付支持形式 B 基本形
チューブ内径 16 チューブ内径 16mm
シリンダストローク 60 シリンダストローク 60mm
デュアルストロークマーク - デュアルストロークマークなし
シリンダストローク2 - シリンダストローク2なし
クッション種類 - ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置 - 軸に対し90°
オートスイッチ - オートスイッチなし
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オートスイッチ取付形式 - なし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
SNJ-016B 取付用ナット
I-J016B 一山ナックルジョイント
Y-J016B 二山ナックルジョイント
CJ-CF016 ロッド先端キャップ 平形
CJ-CR016 ロッド先端キャップ 丸形
IY-J015 クレビス用ピン、ナックル用ピン
NTJ-015A ロッド先端ナット 材質:鉄

Go Top