![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: フート金具
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 関連製品 |
---|---|---|
![]() |
21-/22-CJ2W Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 エアシリンダ:複動·両ロッド | →詳細 |
![]() |
CJ2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CJ2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動·押出し、引込み | →詳細 |
![]() |
CJ2K-Z Series エアシリンダ ロッド回り止め形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CJ2-Z Series エアシリンダ/標準形:単動·押出し、引込み | →詳細 |
![]() |
CJ2W-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·両ロッド | →詳細 |
![]() |
CJ2X-Z Series 低速シリンダ 複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CJ2Y-Z Series スムースシリンダ 複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
CJ2ZW-Z Series エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動·両ロッド | →詳細 |
![]() |
CJ2Z-Z Series エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動·片ロッド | →詳細 |
![]() |
10-/11-CJ2W Series クリーンシリーズ エアシリンダ:複動·両ロッド | →詳細 |