製品情報 »
WEBカタログ
画像 | 名称 | シリーズ |
---|---|---|
![]() |
CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | CA2-Z |
![]() |
CA2W-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·両ロッド | CA2W-Z |
![]() |
CA2Q Series エアシリンダ 低摩擦形 | CA2Q |
![]() |
CA2Y Series スムースシリンダ | CA2Y |
![]() |
CA2 Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | CA2 |
![]() |
CA2K Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動·片ロッド | CA2K |
![]() |
CA2W Series エアシリンダ/標準形:複動·両ロッド | CA2W |
![]() |
CA2KW Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動·両ロッド | CA2KW |
![]() |
CA2H Series エアハイドロシリンダ/エアハイドロタイプ:複動·片ロッド | CA2H |
![]() |
CA2WH Series エアハイドロシリンダ/エアハイドロタイプ:複動·両ロッド | CA2WH |
![]() |
CBA2 Series エンドロックシリンダ | CBA2 |
![]() |
CA2-XC88XC89XC91 Series アーク溶接用耐スパッタシリンダ エアシリンダ/片ロッド形 | CA2-XC88XC89XC91 |
![]() |
CA2-Z Series エアシリンダ/耐水性向上形:複動·片ロッド | CA2-Z |
![]() |
CA2 Series 潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド | CA2□M |
![]() |
CHQ Series 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド | CHQ |
![]() |
CHQW Series 薄形油圧シリンダ/複動:両ロッド | CHQW |
![]() |
CHKD Series JIS規格準拠薄形油圧シリンダ | CHKD |
![]() |
CHKG Series 薄形油圧シリンダ | CHKG |
![]() |
CHN Series 油圧シリンダ | CHN |
![]() |
CHM Series 丸形油圧シリンダ | CHM |
![]() |
CHSD Series ISO規格準拠油圧シリンダ | CHSD |
![]() |
CHSG Series ISO規格準拠油圧シリンダ | CHSG |
![]() |
CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド | CH2 |
![]() |
CH2EW·CH2FW Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:両ロッド | CH2EW/CH2FW |
![]() |
CHA Series タイロッド形油圧シリンダ/複動:片ロッド | CHA |
![]() |
CHAW Series タイロッド形油圧シリンダ/複動:両ロッド | CHAW |
CHD2-100 Series エアハイドロブースタ/油圧シリンダ一体型 増圧ストローク:5st | CH | |
CHD2-40 Series エアハイドロブースタ/油圧シリンダ一体型 増圧ストローク:10st | CH | |
CH2 Series エアハイドロブースタ/油圧シリンダ一体型 増圧ストローク:8st | CH | |
CHDF-125 Series エアハイドロブースタ/油圧シリンダ一体型 増圧ストローク:5st | CH | |
CHDF-30 Series エアハイドロブースタ/油圧シリンダ一体型 増圧ストローク:5st | CH | |
![]() |
CKQ32-X3445 Series ピンクランプシリンダ 横型コンパクトタイプ Φ32 | CKQ |