![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CHQ Series 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド
●アルミボディで軽量、コンパクト
●オートスイッチの取付可能
●オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一
●オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
●オートスイッチの取付可能
●オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一
●オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
シリンダストローク | 20 | シリンダストローク 20mm |
ロッド先端ねじ | - | ロッド先端めねじ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | CHQ32-PS | パッキンセット |
![]() |
CQ-M5X85L | 取付ボルト |