![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CHKG Series 薄形油圧シリンダ
●アルミボディで軽量、コンパクト
●オートスイッチの取付可能
●オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一
●JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
●オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
●オートスイッチの取付可能
●オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一
●JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
●オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持形式 | B | 基本形 |
チューブ内径 | 63 | チューブ内径 63mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 25 | シリンダストローク 25mm |
ロッド先端ねじ | M | ロッド先端おねじ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
CQ-M12X105L | 取付ボルト |
- | CHKG63-PS | パッキンセット |
- | NTH-063 | null |