![]() |
品番: |
仕様: CHKG Series 薄形油圧シリンダ
●アルミボディで軽量、コンパクト
●オートスイッチの取付可能
●オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一
●JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
●オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
●オートスイッチの取付可能
●オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一
●JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
●オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
| 取付支持形式 | B | 基本形 |
| チューブ内径 | 63 | チューブ内径 63mm |
| ポートねじの種類 | - | Rc |
| シリンダストローク | 10 | シリンダストローク 10mm |
| ロッド先端ねじ | - | ロッド先端めねじ |
| オートスイッチ | Y69BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
| オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
CQ-M12X90L | 取付ボルト |
| - | CHKG63-PS | パッキンセット |


