![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド
●クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの
衝撃を低減耐久性向上
●ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
●オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
衝撃を低減耐久性向上
●ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
●オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | - | オートスイッチなし |
シリーズ型式 | G | チューブ材質:鉄;呼び圧力:14MPa |
取付支持形式 | CB | 二山クレビス形 |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ロッド径の寸法Series | B | B Series ロッド径 |
シリンダストローク | 250 | シリンダストローク 250mm |
シリンダ追記号 | A | ロッド先端ナット付 |
ポート·クッションバルブ位置 | - | ポート:上 クッションバルブ:右 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | CH2G40B-PS | パッキンセット |
![]() |
KP-05 | キーパプレート |
![]() |
CDH-04 | ナックル用クレビス用ピン |
![]() |
IH2-04B | 1山ナックルジョイント |
![]() |
YH2-04B | 2山ナックルジョイント |
![]() |
NTH-050 | ロッド先端ナット |