![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CG5·S Series ステンレスシリンダ
●食品機械など水滴飛散環境での使用に対応
●オートスイッチ付(CDJ5·Sシリーズ:CDJ5·S、CDG5·Sシリーズ:CDG5·S)
●オートスイッチ付(CDJ5·Sシリーズ:CDJ5·S、CDG5·Sシリーズ:CDG5·S)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | - | オートスイッチなし |
取付支持形式 | B | 基本形 |
形式 | N | 無給油ラバークッション |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ポートねじの種類 | TF | M5X0.8(Φ20、Φ25)、G(Φ32~Φ100) |
パッキン材質 | R | NBR |
シリンダストローク | 25 | シリンダストローク 25mm |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | GR-R-010 | グリスパック |
- | CG5N40SR-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
CD-E03SUS | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
I-G04SUS | 一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-G04SUS | 二山ナックルジョイント |
![]() |
IY-G04SUS | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
NT-G04SUS | ロッド先端ナット ステンレス鋼 |