![]() |
品番: 2013年9月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CG1K-Z →新シリーズで選定する |
仕様: CG1K Series エアシリンダロ ッド回り止め形:複動
●ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化
●オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
※CG1シリーズは2013年9月生産終了しました(ダイレクトマウントロッド回り止め形CG1KR、エンドロック形 CBG1は除く)
CG1-Zシリーズをご選定願います
●オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
※CG1シリーズは2013年9月生産終了しました(ダイレクトマウントロッド回り止め形CG1KR、エンドロック形 CBG1は除く)
CG1-Zシリーズをご選定願います
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | - | オートスイッチなし |
取付支持形式 | G | ヘッド側フランジ形 |
形式 | A | エアクッション(Φ40~Φ63のみ) |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
シリンダストローク | 350 | シリンダストローク 350mm |
ストローク調整記号 | - | なし |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オートスイッチ取付金具 | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
CG-F040 | フランジ |
- | CG1KA40-PS | パッキンセット |
![]() |
I-G04 | 一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-G04 | 二山ナックルジョイント |
![]() |
IY-G04 | ナックル用ピン |
![]() |
NT-G04 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |