WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
CG1BN40-50Z

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: CG1-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●ロッド先端形状めねじを標準化
●オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
●基本形にトラニオン取付タップなし形状を設定
●ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDG1-Zシリーズ:CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,CDG1R)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
オートスイッチ付 - オートスイッチなし
取付支持金具 B 基本形
形式 N ラバークッション
チューブ内径 40 チューブ内径 40mm
ポートねじの種類 - ラバークッション:Rc; エアクッション:M5X0.8/Rc
シリンダストローク 50 シリンダストローク 50mm
ロッド先端ねじ形状 - ロッド先端おねじ
ストローク調整記号 - なし
シリンダ追記号 - ジャバラなし
デュアルストロークマーク - デュアルストロークマークなし
シリンダストローク2 - シリンダストローク2なし
シリンダ追記号2 - ロッド先端おねじ、ジャバラなし
揺動受け金具 - 金具なし
ロッド先端金具 - 金具なし
オートスイッチ - オートスイッチなし
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
GR-S-010 グリスパック
NT-G04 ロッド先端ナット 材質:炭素鋼
CG1N40Z-PS パッキンセット

Go Top