![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CEP1 Series 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形
●動いて測れるシリンダ/ものさしくん
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
取付支持形式 | B | ダイレクトマウントロッド側タップ形 |
チューブ内径 | 12 | Φ12mm相当 |
シリンダストローク | 50 | シリンダストローク 50mm |
コネクタの有無 | - | コネクタ付 |
センサケーブル長さ | - | 0.5m |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし(磁石内蔵) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |