![]() |
品番: |
仕様: CVS1 Series バルブ付エアシリンダ 複動 無給油タイプ
●丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ
●また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵
●速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ
●オートスイッチ付(CDVJシリーズ:CDVJ5、CDVJ3、
CDVMシリーズ:CDVM5、CDVM5K、CDVM3、CDVM3K、
CDV3シリーズ:CDV3、CDV3K、
CDVS1シリーズ:CDVS1、CDVS1K)
●また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵
●速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ
●オートスイッチ付(CDVJシリーズ:CDVJ5、CDVJ3、
CDVMシリーズ:CDVM5、CDVM5K、CDVM3、CDVM3K、
CDV3シリーズ:CDV3、CDV3K、
CDVS1シリーズ:CDVS1、CDVS1K)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | T | センタトラニオン形 |
形式 | N | アルミチューブ |
チューブ内径 | 50 | チューブ内径 50mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 250 | シリンダストローク 250mm |
シリンダ追記号 | J | ナイロンターポリンジャバラ、両側クッション付 |
オートスイッチ | A54L | 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V,200V |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
電磁弁電圧 | 1 | AC100V(50/60Hz) |
電磁弁位置記号 | - | 2位置シングル |
リード線取出し方法 | - | グロメット |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | CD-P11 | 接点保護ボックス |
- | CD-P12 | 接点保護ボックス |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
I-05 | I形一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-05D | Y形二山ナックルジョイント |
![]() |
NT-05 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
CDP-3A | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
- | CA1-B05 | 2山クレビス受け金具 |