![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CVM5K Series バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動
●丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ
●また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵
●速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ
●オートスイッチ付(CDVJシリーズ:CDVJ5、CDVJ3、
CDVMシリーズ:CDVM5、CDVM5K、CDVM3、CDVM3K、
CDV3シリーズ:CDV3、CDV3K、
CDVS1シリーズ:CDVS1、CDVS1K)
●また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵
●速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ
●オートスイッチ付(CDVJシリーズ:CDVJ5、CDVJ3、
CDVMシリーズ:CDVM5、CDVM5K、CDVM3、CDVM3K、
CDV3シリーズ:CDV3、CDV3K、
CDVS1シリーズ:CDVS1、CDVS1K)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | B | 基本形 |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
配管方式 | - | ねじ込み配管形 |
シリンダストローク | 350 | |
通電押引 | - | 通電押出し形 |
シリンダ追記号 | - | なし |
電磁弁 | 1 | 2位置シングル |
電磁弁電圧 | 2 | AC200V |
リード線取出し方法 | M | M形プラグコネクタ |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オートスイッチ取付金具 | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
I-040B | 一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-040B | 二山ナックルジョイント |
![]() |
CDP-2 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
CDP-3 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |
![]() |
NT-04 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
SN-040B | 取付用ナット |
![]() |
TN-040B | トラニオンナット |
![]() |
CM2K40-PS | 交換部品 ロッドパッキン |