![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CUK Series フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動·片ロッド
●シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ
●オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
●オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
チューブ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
ポートねじの種類 | - | M5X0.8 Rc1/8 |
シリンダストローク | 40 | シリンダストローク 40mm |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | MU-S025 | 磁気シールド板 |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
CU20D-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
NT-015A | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |