WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
CDU20-15D-M9BL

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: CU Series フリーマウントシリンダ 複動·片ロッド
●シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ
●オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
オートスイッチ付 D オートスイッチ付
チューブ内径 20 チューブ内径 20mm
ポートねじの種類 - M5X0.8 Rc1/8
シリンダストローク 15 シリンダストローク 15mm
ストローク調整記号 - なし
オートスイッチ M9BL 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
MU-S025 磁気シールド板
NT-015A ロッド先端ナット 材質:炭素鋼
CU20D-PS 交換部品 パッキンセット
GR-S-010 グリスパック

Go Top