![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CS2 Series エアシリンダ
●標準形(片ロッド、両ロッド)にø320を追加[New]
●ロングストローク(Φ180~Φ320)を追加[New]
●軽量:質量 最大65%削減(39.1kg → 13.4kg)
●高剛性:許容横荷重 最大900N
●作業性向上:配管ポートを軸方向に集約し、配管の自由度を向上
(軸方向集約配管形)
●ロングストローク(Φ180~Φ320)を追加[New]
●軽量:質量 最大65%削減(39.1kg → 13.4kg)
●高剛性:許容横荷重 最大900N
●作業性向上:配管ポートを軸方向に集約し、配管の自由度を向上
(軸方向集約配管形)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | B | 基本形 |
チューブ内径 | 160 | チューブ内径 160mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 160 | |
シリンダ追記号 | - | ジャバラなし |
ストローク調整記号 | - | なし |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
シリンダ追記号2 | - | ジャバラなし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | BBA1 | ステンレス製オートスイッチ取付ビスセット |
![]() |
CS2-160A-PS | パッキンセット |