![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CDS1 Series エアシリンダ
●角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ
●オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
※エアハイドロタイプは、Φ125、Φ140、Φ160のみとなります
●オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
※エアハイドロタイプは、Φ125、Φ140、Φ160のみとなります
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
取付支持金具 | G | ヘッド側フランジ形 |
形式 | N | 無給油タイプ |
チューブ内径 | 140 | チューブ内径 140mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 115 | |
シリンダ追記号 | - | 両側クッション付(エアハイドロタイプはクッショなし) |
ストローク調整記号 | - | なし |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
シリンダ追記号2 | - | 両側クッション付(エアハイドロタイプはクッショなし) |
オートスイッチ | A54L | 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V,200V |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | BBA1 | ステンレス製オートスイッチ取付ビスセット |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
- | CS1N140A-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
I-14 | 一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-14 | Y形二山ナックルジョイント |
![]() |
NT-12 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |