![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CRBU2 Series フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
●設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能
●軽量12%削減
●6通りの直接取付が可能
●角度調整付にて任意の角度に調整可能
●オートスイッチの取付位置が自由に設定可能
●オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2-Z、CDRBU2WU-Z)
●軽量12%削減
●6通りの直接取付が可能
●角度調整付にて任意の角度に調整可能
●オートスイッチの取付位置が自由に設定可能
●オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2-Z、CDRBU2WU-Z)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
軸形式 | W | 両軸一面取(サイズ10~30);長軸キー、短軸一面取(サイズ40) |
角度調整ユニット | - | なし |
サイズ | 40 | 40 |
揺動角度 | 180 | 180° |
ベーン形式 | S | シングルベーン |
接続ポート位置 | - | ボディ側面 |
オートスイッチ | M9BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |