![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CRB Series ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ
●ダブルベーン、サイズ10~40追加 [New]
●角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)
全長:44%短縮、重さ48%削減
●配管·配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
●揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点·終点の位置調整が容易
●揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)
●CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
●角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)
全長:44%短縮、重さ48%削減
●配管·配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
●揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点·終点の位置調整が容易
●揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)
●CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
軸形式 | S | 軸形式:片軸.長軸:一面取 |
サイズ | 30 | 30 |
揺動角度 | 90 | シングルベーン,90°;ダブルベーン,90° |
ベーン形式 | - | シングルベーン |
オートスイッチ | M9B | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
P611060-8 | ジョイントユニット |
![]() |
P211080-2 | フランジ金具 |
![]() |
P611080-1 | オートスイッチユニット |
![]() |
P811040-3 | 角度調整ユニット |
- | P211080-10 | ジョイントユニット |
![]() |
P811030-8M | スイッチブロックユニット |
![]() |
P611080-1M | オートスイッチユニット |
![]() |
P811040-4M | 角度調整ユニット |