WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
CDRB2BWU40-180S

2013年4月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CRB2-Z

新シリーズで選定する
仕様: CRB2 Series ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ
●オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
● ダイレクトマウント可能。
● 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
● 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
● 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
● オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2、CDRBU2WU)
※CRBU2、CRBU2WUシリーズは2013年12月生産終了予定。
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
オートスイッチ付 D オートスイッチ付
取付支持形式 B 基本形
軸形式 W 両軸一面取(サイズ10~30);長軸キー、短軸一面取(サイズ40)
角度調整ユニット U 角度調整ユニット付
パターン化 - 標準品
サイズ 40 40
揺動角度 180 180°
ベーン形式 S シングルベーン
接続ポート位置 - ボディ側面
オートスイッチ - オートスイッチなし
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
D-LC05 コネクタ付リード線
D-LC30 コネクタ付リード線
D-LC50 コネクタ付リード線
CD-P11 接点保護ボックス
CD-P12 接点保護ボックス
P811050-4 角度調整ユニット
P211010-10 ジョイントユニット

Go Top