![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CRB2 Series ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
●オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能
●ダイレクトマウント可能
●接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
●低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
●角度調整付にて任意の角度に調整可能
●オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
●ダイレクトマウント可能
●接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
●低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
●角度調整付にて任意の角度に調整可能
●オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | B | 基本形 |
軸形式 | W | 両軸一面取(サイズ10~30);長軸キー、短軸一面取(サイズ40) |
角度調整ユニット | - | なし |
サイズ | 30 | 30 |
揺動角度 | 90 | 90° |
ベーン形式 | S | シングルベーン |
接続ポート位置 | - | ボディ側面 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
P611080-1M | オートスイッチユニット |
![]() |
P811040-3 | 角度調整ユニット |
![]() |
P811040-4M | 角度調整ユニット |
![]() |
P811040-4 | 角度調整ユニット |
- | P211080-10 | ジョイントユニット |
![]() |
P611080-1 | オートスイッチユニット |
- | P811080-8M | null |
![]() |
P611060-8 | ジョイントユニット |